chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WL50-3W W/30 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Reflektor LED
WL50-3W W/30
Nr katalogowy 3810673
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP69K
Długość kabla
9
Wykonanie
Cylindryczne, gwintowane
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła
biały
Możliwość ściemnienia
PWM
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
PWM
Rodzaj światła
biały
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
778,95 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przemysłowe oświetlenie LED
WL50-3W W/30
Pozycja ogółem
778,95 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie