chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WLS15PXRGB0220DSC2 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie liniowe LED
WLS15PXRGB0220DSC2
Nr katalogowy 3810731
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
633,25 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla
2
Wykonanie
Gładki cylinder
Protokół komunikacyjny
BannerBus (kompatybilny z Pro Editor)
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
60
Funkcja
Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła
RGB
Wymiary konstrukcji
220 x 30.6 x 15.5 mm
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Wymiary konstrukcji
220 x 30.6 x 15.5 mm
Rodzaj światła
RGB
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przemysłowe oświetlenie LED
WLS15PXRGB0220DSC2
Pozycja ogółem
633,25 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie