chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie liniowe LED
WLS28PXRGBW1130XQ
Nr katalogowy 3810986
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
3683,32 zł
Pozycja ogółem
3683,32 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP50
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
BannerBus (kompatybilny z Pro Editor)
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Kąt wiązki
szeroka wiązka 40–80°
Funkcja
Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła
RGB
Wymiary konstrukcji
1173 x 28 x 21 mm
Możliwość ściemnienia
Programowalne
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Wymiary konstrukcji
1173 x 28 x 21 mm
Możliwość ściemnienia
Programowalne
Rodzaj światła
RGB
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przemysłowe oświetlenie LED
WLS28PXRGBW1130XQ
Strona główna
Produkty
chevron_left
Menu