chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WLS28PXRGBW430DXKQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Oświetlenie liniowe LED
WLS28PXRGBW430DXKQ
Nr katalogowy 3811003
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP50
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Kąt wiązki
szeroka wiązka 40–80°
Funkcja
Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła
RGB
Wymiary konstrukcji
468 x 28 x 21 mm
Możliwość ściemnienia
Sterowany za pomocą IO-Link
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Wymiary konstrukcji
468 x 28 x 21 mm
Możliwość ściemnienia
Sterowany za pomocą IO-Link
Rodzaj światła
RGB
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
1927,76 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przemysłowe oświetlenie LED
WLS28PXRGBW430DXKQ
Pozycja ogółem
1927,76 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie