chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WLF12XW300S24QP | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pasek świetlny LED
WLF12XW300S24QP
Nr katalogowy 3815856
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP69K
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Silikon
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
45
Kąt wiązki
120 °
Funkcja
Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła
biały
Możliwość ściemnienia
Tak
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Tak
Rodzaj światła
biały
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
297,01 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przemysłowe oświetlenie LED
WLF12XW300S24QP
Pozycja ogółem
297,01 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie