chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
K50ABTXGHQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light (czujniki weryfikacja pobrania)
K50ABTXGHQ
Nr katalogowy 3030192
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP69
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Wykonanie
Półkula
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Przycisk optyczny
Napięcie zasilania
DC
Typ wejścia
PNP
Liczba kolorów/segmentów
1
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Liczba kolorów/segmentów
1
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
817,67 zł
Pozycja ogółem
817,67 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Weryfikacja pobrania (Pick-to-Light)
K50ABTXGHQ
Utwórz zapytanie