chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
K50APTGRYF2 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light (czujniki weryfikacja pobrania)
K50APTGRYF2
Nr katalogowy 3030379
W magazynie
Cennik
880,84 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
2
Wykonanie
Półkula
Stopień ochrony
IP67, IP69
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Funkcja
Przycisk optyczny
Rodzaj światła
zielony, czerwony, żółty
Napięcie zasilania
DC
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Typ wejścia
PNP
Liczba kolorów/segmentów
3
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
zielony, czerwony, żółty
Liczba kolorów/segmentów
3
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przyciski przemysłowe
K50APTGRYF2
Pozycja ogółem
880,84 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie