chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
VTBP6L | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
VTBP6L
Nr katalogowy 3067507
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP66
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
Przycisk optyczny
Napięcie zasilania
DC
Typ wejścia
Bipolarne (PNP/NPN)22
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
59.9 x 43.2 x 48 mm
Liczba kolorów/segmentów
1
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Liczba wiązek
1
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Liczba kolorów/segmentów
1
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1016,86 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przyciski przemysłowe
VTBP6L
Pozycja ogółem
1016,86 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie