chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
K50LYBXPPB2QP | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
K50LYBXPPB2QP
Nr katalogowy 3092435
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
0.15
Wykonanie
Półkula
Stopień ochrony
IP65
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC, Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Funkcja
Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła
żółty, niebieski
Kaskadowe
Nie
Funkcja wyjścia
Styk NO, Bezpotencjałowe
Możliwość ściemnienia
Nie
Typ wejścia
PNP
Liczba kolorów/segmentów
2
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
żółty, niebieski
Liczba kolorów/segmentów
2
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
857,57 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przyciski przemysłowe
K50LYBXPPB2QP
Pozycja ogółem
857,57 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie