chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
K30APTGBF2Q | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light (czujniki weryfikacja pobrania)
K30APTGBF2Q
Nr katalogowy 3096322
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP69
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Wykonanie
Półkula
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
Przycisk optyczny
Napięcie zasilania
DC
Typ wejścia
PNP
Liczba kolorów/segmentów
2
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Liczba kolorów/segmentów
2
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
654,64 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przyciski przemysłowe
K30APTGBF2Q
Pozycja ogółem
654,64 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie