chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
K30ALBT2FRGH | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light (czujniki weryfikacja pobrania)
K30ALBT2FRGH
Nr katalogowy 3096636
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP69
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla
2
Wykonanie
Półkula
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Kopoliester FDA
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
Przycisk optyczny
Napięcie zasilania
DC
Typ wejścia
Bipolarne (PNP/NPN)
Rodzaj światła
czerwony, zielony
Liczba kolorów/segmentów
2
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony, zielony
Liczba kolorów/segmentów
2
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
721,89 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przyciski przemysłowe
K30ALBT2FRGH
Pozycja ogółem
721,89 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie