chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
K50ALBT2FXGHQP | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light (czujniki weryfikacja pobrania)
K50ALBT2FXGHQP
Nr katalogowy 3096967
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
0.15
Wykonanie
Półkula
Stopień ochrony
IP67, IP69
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan FDA
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Funkcja
Przycisk optyczny
Rodzaj światła
zielony
Napięcie zasilania
DC
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Typ wejścia
PNP
Liczba kolorów/segmentów
1
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
zielony
Liczba kolorów/segmentów
1
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1228,77 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przyciski przemysłowe
K50ALBT2FXGHQP
Pozycja ogółem
1228,77 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie