chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
K30APT2GRYF2QP | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light (czujniki weryfikacja pobrania)
K30APT2GRYF2QP
Nr katalogowy 3802257
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP69
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla
0.15
Wykonanie
Półkula
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
Przycisk optyczny
Napięcie zasilania
DC
Typ wejścia
PNP
Rodzaj światła
zielony, czerwony, żółty
Liczba kolorów/segmentów
3
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
zielony, czerwony, żółty
Liczba kolorów/segmentów
3
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
690,81 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przyciski przemysłowe
K30APT2GRYF2QP
Pozycja ogółem
690,81 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie