chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
S22ALTSRGB7QP | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light (czujniki weryfikacja pobrania)
S22ALTSRGB7QP
Nr katalogowy 3804247
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP66, IP67, IP69
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla (m)
0.15
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Przycisk optyczny
Napięcie zasilania
DC
Typ wejścia
Bipolarne (PNP/NPN)
Rodzaj światła
RGB
Liczba kolorów/segmentów
7
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
RGB
Liczba kolorów/segmentów
7
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
460,54 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przyciski przemysłowe
S22ALTSRGB7QP
Pozycja ogółem
460,54 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie