chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
K50PTCKQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light (czujniki weryfikacja pobrania)
K50PTCKQ
Nr katalogowy 3806179
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP69
Funkcja elementu przełączającego
Programowalne
Wykonanie
Element aktywujący
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Przycisk optyczny
Napięcie zasilania
DC
Typ wejścia
Protokół komunikacyjny
Rodzaj światła
RGB
Możliwość ściemnienia
Programowalne
Funkcja wyjścia
Programowalne, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
RGB
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
958,28 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przyciski przemysłowe
K50PTCKQ
Pozycja ogółem
958,28 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie