chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
K30PTSQ2PS | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light (czujniki weryfikacja pobrania)
K30PTSQ2PS
Nr katalogowy 3809278
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
914,46 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla
0.24
Wykonanie
Cylindryczne, gwintowane
Protokół komunikacyjny
RS485, Modbus RTU
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Funkcja
Przycisk optyczny
Napięcie zasilania
DC
Rodzaj światła
RGB
Możliwość ściemnienia
Programowalne
Kaskadowe
Nie
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
RGB
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przyciski przemysłowe
K30PTSQ2PS
Pozycja ogółem
914,46 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie