chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
person
Zaloguj się
Strona główna
Produkty
chevron_left
Menu
K50PTCAMRGB7AQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light (czujniki weryfikacja pobrania)
K50PTCAMRGB7AQ
Nr katalogowy 3813215
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP69K
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Funkcja
Przycisk optyczny
Napięcie zasilania
DC
Rodzaj światła
RGB
Możliwość ściemnienia
Programowalne
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
RGB
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1084,62 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przyciski przemysłowe
K50PTCAMRGB7AQ
Pozycja ogółem
1084,62 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie