chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
S22AMTFBGHQP | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light (czujniki weryfikacja pobrania)
S22AMTFBGHQP
Nr katalogowy 3813386
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP69K
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla (m)
0.15
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Przycisk optyczny
Napięcie zasilania
DC
Rodzaj światła
niebieski, zielony
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
niebieski, zielony
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
496,71 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przyciski przemysłowe
S22AMTFBGHQP
Pozycja ogółem
496,71 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie