chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
K50BCLXYXPQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
K50BCLXYXPQ
Nr katalogowy 3018338
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP69
Wykonanie
Element aktywujący
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Oświetlenie punktowe
Typ wejścia
PNP
Rodzaj światła
żółty
Liczba kolorów/segmentów
1
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
żółty
Liczba kolorów/segmentów
1
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
721,89 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Wskaźniki LED
K50BCLXYXPQ
Pozycja ogółem
721,89 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie