chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
person
Zaloguj się
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
K50BCLRA120Q
Nr katalogowy 3019466
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
714,76 zł
Pozycja ogółem
714,76 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Wskaźniki LED
K50BCLRA120Q
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP69
Wykonanie
Element aktywujący
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
1/2-20UNF-2B
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Oświetlenie punktowe
Napięcie zasilania
AC/DC
Typ wejścia
AC
Rodzaj światła
czerwony
Liczba kolorów/segmentów
1
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
czerwony
Liczba kolorów/segmentów
1
Strona główna
Produkty
chevron_left
Menu