chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
S18LGXXPQP | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
S18LGXXPQP
Nr katalogowy 3020985
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP69
Długość kabla (m)
0.15
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Oświetlenie punktowe
Typ wejścia
PNP
Rodzaj światła
zielony
Liczba kolorów/segmentów
1
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
zielony
Liczba kolorów/segmentów
1
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
300,58 zł
Pozycja ogółem
300,58 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Wskaźniki LED
S18LGXXPQP
Utwórz zapytanie