chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
K30LIGXXP | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
K30LIGXXP
Nr katalogowy 3026907
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP69
Długość kabla
2
Wykonanie
Półkula
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
Oświetlenie punktowe
Typ wejścia
PNP
Rodzaj światła
zielony
Liczba kolorów/segmentów
1
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
zielony
Liczba kolorów/segmentów
1
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
509,96 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Wskaźniki LED
K30LIGXXP
Pozycja ogółem
509,96 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie