chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
K30LIGXXPQP | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
K30LIGXXPQP
Nr katalogowy 3026924
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP69
Długość kabla (m)
0.15
Wykonanie
Półkula
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Oświetlenie punktowe
Typ wejścia
PNP
Rodzaj światła
zielony
Liczba kolorów/segmentów
1
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
zielony
Liczba kolorów/segmentów
1
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
519,13 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Wskaźniki LED
K30LIGXXPQP
Pozycja ogółem
519,13 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie