chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
K30LIBXXPQP | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED
K30LIBXXPQP
Nr katalogowy 3026928
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
0.15
Wykonanie
Półkula
Stopień ochrony
IP67, IP69
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła
niebieski
Kaskadowe
Nie
Możliwość ściemnienia
Nie
Typ wejścia
PNP
Liczba kolorów/segmentów
1
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
niebieski
Liczba kolorów/segmentów
1
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
480,41 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Wskaźniki LED
K30LIBXXPQP
Pozycja ogółem
480,41 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę