chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
K50LIWXXPQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
K50LIWXXPQ
Nr katalogowy 3028649
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP69
Wykonanie
Półkula
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
Oświetlenie punktowe
Typ wejścia
PNP
Rodzaj światła
biały
Liczba kolorów/segmentów
1
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
biały
Liczba kolorów/segmentów
1
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
660,76 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Wskaźniki LED
K50LIWXXPQ
Pozycja ogółem
660,76 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie