chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
K80FDLGRYPQP | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
K80FDLGRYPQP
Nr katalogowy 3029291
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla
0.15
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
Oświetlenie punktowe
Typ wejścia
PNP
Rodzaj światła
zielony, czerwony, żółty
Wymiary konstrukcji
93.1 x 80.9 x 41.7 mm
Liczba kolorów/segmentów
3
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
zielony, czerwony, żółty
Liczba kolorów/segmentów
3
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1507,46 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Wskaźniki LED
K80FDLGRYPQP
Pozycja ogółem
1507,46 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie