chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
S18LRXXPT | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
S18LRXXPT
Nr katalogowy 3031603
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP69
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Połączenie elektryczne
Blok zaciskowy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
Oświetlenie punktowe
Typ wejścia
PNP
Rodzaj światła
czerwony
Liczba kolorów/segmentów
1
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
czerwony
Liczba kolorów/segmentów
1
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
254,73 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Wskaźniki LED
S18LRXXPT
Pozycja ogółem
254,73 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie