chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
K80LGRYPQ
Nr katalogowy 3077592
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
692,85 zł
Pozycja ogółem
692,85 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Wskaźniki LED
K80LGRYPQ
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Półkula
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Oświetlenie punktowe
Typ wejścia
PNP
Rodzaj światła
zielony, czerwony, żółty
Wymiary konstrukcji
107.6 x 80.9 x 66.7 mm
Liczba kolorów/segmentów
3
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
zielony, czerwony, żółty
Liczba kolorów/segmentów
3