chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
K80LGRYB4PQP | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
K80LGRYB4PQP
Nr katalogowy 3077630
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
0.15
Wykonanie
Półkula
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Oświetlenie punktowe
Typ wejścia
PNP
Rodzaj światła
zielony, czerwony, żółty, niebieski
Wymiary konstrukcji
93.1 x 80.9 x 66.7 mm
Liczba kolorów/segmentów
4
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
zielony, czerwony, żółty, niebieski
Liczba kolorów/segmentów
4
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1010,15 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Wskaźniki LED
K80LGRYB4PQP
Pozycja ogółem
1010,15 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie