chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
person
Zaloguj się
Strona główna
Produkty
chevron_left
Menu
K80L4GRYB1PQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
K80L4GRYB1PQ
Nr katalogowy 3077883
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
oświetlenie strefowe
Typ wejścia
PNP
Rodzaj światła
zielony, czerwony, żółty, niebieski
Wymiary konstrukcji
107.6 x 80.9 x 41.7 mm
Liczba kolorów/segmentów
4
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
zielony, czerwony, żółty, niebieski
Liczba kolorów/segmentów
4
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1018,39 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Wskaźniki LED
K80L4GRYB1PQ
Pozycja ogółem
1018,39 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie