chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
K80LGRXPQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
K80LGRXPQ
Nr katalogowy 3079465
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Półkula
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
Oświetlenie punktowe
Typ wejścia
PNP
Rodzaj światła
zielony, czerwony
Wymiary konstrukcji
107.6 x 80.9 x 66.7 mm
Liczba kolorów/segmentów
2
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
zielony, czerwony
Liczba kolorów/segmentów
2
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
692,85 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Wskaźniki LED
K80LGRXPQ
Pozycja ogółem
692,85 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie