chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
K80L3THGRYX1PQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
K80L3THGRYX1PQ
Nr katalogowy 3079835
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
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
oświetlenie strefowe
Typ wejścia
PNP
Rodzaj światła
zielony, czerwony, żółty
Wymiary konstrukcji
107.6 x 80.9 x 41.7 mm
Liczba kolorów/segmentów
3
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
zielony, czerwony, żółty
Liczba kolorów/segmentów
3
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1018,39 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Wskaźniki LED
K80L3THGRYX1PQ
Pozycja ogółem
1018,39 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie