chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
K50FLGRXPQP | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
K50FLGRXPQP
Nr katalogowy 3083418
W magazynie
Cennik
670,92 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
0.15
Wykonanie
Półkula
Stopień ochrony
IP67, IP69
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła
zielony, czerwony
Kaskadowe
Nie
Możliwość ściemnienia
Nie
Typ wejścia
PNP
Liczba kolorów/segmentów
2
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
zielony, czerwony
Liczba kolorów/segmentów
2
Pozycja ogółem
670,92 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Wskaźniki LED
K50FLGRXPQP
Utwórz zapytanie