chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
K50LGRYW4PQ
Nr katalogowy 3085385
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
701,51 zł
Pozycja ogółem
701,51 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP69
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Wykonanie
Półkula
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Oświetlenie punktowe
Typ wejścia
PNP
Rodzaj światła
zielony, czerwony, żółty, biały
Liczba kolorów/segmentów
4
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Nie
Funkcja wyjścia
Styk NO, Bezpotencjałowe
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
zielony, czerwony, żółty, biały
Liczba kolorów/segmentów
4
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Wskaźniki LED
K50LGRYW4PQ