chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
K50BCLWXXPQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
K50BCLWXXPQ
Nr katalogowy 3093862
W magazynie
Cennik
844,31 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Element aktywujący
Stopień ochrony
IP67, IP69
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła
biały
Kaskadowe
Nie
Możliwość ściemnienia
Nie
Typ wejścia
PNP
Liczba kolorów/segmentów
1
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
biały
Liczba kolorów/segmentów
1
Pozycja ogółem
844,31 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Wskaźniki LED
K50BCLWXXPQ
Utwórz zapytanie