chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
person
Zaloguj się
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
K50FLBRY2PQ
Nr katalogowy 3094966
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
772,52 zł
Pozycja ogółem
772,52 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Wskaźniki LED
K50FLBRY2PQ
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP69
Wykonanie
Półkula
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Oświetlenie punktowe
Typ wejścia
PNP
Rodzaj światła
niebieski, czerwony, żółty
Liczba kolorów/segmentów
3
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
niebieski, czerwony, żółty
Liczba kolorów/segmentów
3
Utwórz zapytanie
Strona główna
Produkty
chevron_left
Menu