chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
K90FDLWBGYRPQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
K90FDLWBGYRPQ
Nr katalogowy 3096154
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Element aktywujący
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Oświetlenie punktowe
Napięcie zasilania
DC
Typ wejścia
PNP
Rodzaj światła
biały, niebieski, zielony, żółty, czerwony
Liczba kolorów/segmentów
5
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
biały, niebieski, zielony, żółty, czerwony
Liczba kolorów/segmentów
5
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Wskaźniki LED
K90FDLWBGYRPQ
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1333,74 zł
Pozycja ogółem
1333,74 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie