chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
K50L2RGBKQP
Nr katalogowy 3802159
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
659,74 zł
Pozycja ogółem
659,74 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Wskaźniki LED
K50L2RGBKQP
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP69K
Długość kabla (m)
0.15
Wykonanie
Półkula
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Oświetlenie punktowe
Typ wejścia
Protokół komunikacyjny
Rodzaj światła
RGB
Możliwość ściemnienia
Programowalne
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Programowalne
Rodzaj światła
RGB
Utwórz zapytanie
Strona główna
Produkty
chevron_left
Menu