chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
K50L2RGBKA1Q | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
K50L2RGBKA1Q
Nr katalogowy 3802160
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP50
Wykonanie
Półkula
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC, ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Oświetlenie punktowe
Typ wejścia
Protokół komunikacyjny
Rodzaj światła
RGB
Sygnał dźwiękowy
Regulowany klucz
Możliwość ściemnienia
Programowalne
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Sygnał dźwiękowy
Regulowany klucz
Możliwość ściemnienia
Programowalne
Rodzaj światła
RGB
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
782,52 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Wskaźniki LED
K50L2RGBKA1Q
Pozycja ogółem
782,52 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie