chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
S22L2SRGB14QP | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
S22L2SRGB14QP
Nr katalogowy 3804230
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
0.15
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Stopień ochrony
IP66, IP67, IP69
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła
RGB
Kaskadowe
Nie
Możliwość ściemnienia
Nie
Typ wejścia
Bipolarne (PNP/NPN)
Liczba kolorów/segmentów
14
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
RGB
Liczba kolorów/segmentów
14
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Wskaźniki LED
S22L2SRGB14QP
W magazynie
Cennik
459,85 zł
Pozycja ogółem
459,85 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie