chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
K50CL2RGB7Q | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
K50CL2RGB7Q
Nr katalogowy 3805996
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP66, IP67, IP69
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Wykonanie
Element aktywujący
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Oświetlenie punktowe
Typ wejścia
Bipolarne (PNP/NPN)22
Rodzaj światła
RGB
Liczba kolorów/segmentów
7
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Nie
Funkcja wyjścia
Styk NO, Bezpotencjałowe
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
RGB
Liczba kolorów/segmentów
7
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Wskaźniki LED
K50CL2RGB7Q
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
594,02 zł
Pozycja ogółem
594,02 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie