chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
K90PLKQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
K90PLKQ
Nr katalogowy 3810933
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Cylindryczne, gwintowane
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
Oświetlenie punktowe
Typ wejścia
Bipolarne (PNP/NPN)
Rodzaj światła
RGB
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
RGB
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1188,55 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Wskaźniki LED
K90PLKQ
Pozycja ogółem
1188,55 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie