chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
K100PBLZGYRQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
K100PBLZGYRQ
Nr katalogowy 3813068
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP66
Wykonanie
Półkula
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
Pojedynczy 1/2 cala NPT
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
60
Napięcie zasilania
AC
Rodzaj światła
zielony, żółty, czerwony
Sygnał dźwiękowy
Regulowany klucz
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Sygnał dźwiękowy
Regulowany klucz
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
zielony, żółty, czerwony
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Wskaźniki LED
K100PBLZGYRQ
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2006,21 zł
Pozycja ogółem
2006,21 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie