chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
K100PLZRGB7AQ
Nr katalogowy 3813079
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1630,75 zł
Pozycja ogółem
1630,75 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP66
Wykonanie
Półkula
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
Pojedynczy 1/2 cala NPT
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
60
Napięcie zasilania
AC
Rodzaj światła
RGB
Sygnał dźwiękowy
Regulowany klucz
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Sygnał dźwiękowy
Regulowany klucz
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
RGB
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Wskaźniki LED
K100PLZRGB7AQ