chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
person
Zaloguj się
Strona główna
Produkty
chevron_left
Menu
K100PLRGB7Q | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
K100PLRGB7Q
Nr katalogowy 3813082
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP66
Wykonanie
Półkula
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
60
Napięcie zasilania
DC
Rodzaj światła
RGB
Możliwość ściemnienia
Potencjometr
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Potencjometr
Rodzaj światła
RGB
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Wskaźniki LED
K100PLRGB7Q
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1445,82 zł
Pozycja ogółem
1445,82 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie