chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
K100PLRGB7AQP | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
K100PLRGB7AQP
Nr katalogowy 3813085
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP66
Długość kabla
0.15
Wykonanie
Półkula
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
60
Napięcie zasilania
DC
Rodzaj światła
RGB
Sygnał dźwiękowy
programowalne
Możliwość ściemnienia
Programowalne
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Sygnał dźwiękowy
programowalne
Możliwość ściemnienia
Programowalne
Rodzaj światła
RGB
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1563,50 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Wskaźniki LED
K100PLRGB7AQP
Pozycja ogółem
1563,50 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie