chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
K50PCLRGB7AQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
K50PCLRGB7AQ
Nr katalogowy 3813339
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP69K
Wykonanie
Cylindryczne, gwintowane
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Typ wejścia
Bipolarne (PNP/NPN)
Rodzaj światła
RGB
Sygnał dźwiękowy
Regulowany klucz
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Sygnał dźwiękowy
Regulowany klucz
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
RGB
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
840,59 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Wskaźniki LED
K50PCLRGB7AQ
Pozycja ogółem
840,59 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie