chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
LC25C-WLF12-RGB7Q | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sterownik LED
LC25C-WLF12-RGB7Q
Nr katalogowy 3814883
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
BannerBus (kompatybilny z Pro Editor)
Połączenie elektryczne
M12 × 1 złącze żeńskie, Złącze
Typ złącza
M12
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Kontroler
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Nie
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
599,62 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Wskaźniki LED
LC25C-WLF12-RGB7Q
Pozycja ogółem
599,62 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie