chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
SD50P300WD15QP | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Display
SD50P300WD15QP
Nr katalogowy 3817046
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Długość kabla (m)
0.15
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
BannerBus (kompatybilny z Pro Editor)
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12
Materiał obudowy
Poliwęglan / ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
LED matrix display
Typ wejścia
PNP
Rodzaj światła
biały
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
biały
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1602,73 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Wskaźniki LED
SD50P300WD15QP
Pozycja ogółem
1602,73 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie