chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Niezarządzany przełącznik Ethernet
TBEN-LL-SE-U1
Nr katalogowy 100028461
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
1916,55 zł
Pozycja ogółem
1916,55 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65, IP67, IP69K
Certyfikaty
ATEX strefa 2/22, cULus, IECEx, CCC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Strefa instalacji
strefa 2, strefa 22
Connection technology Ethernet
8 × M12, 4-styk., kodowanie D
Liczba portów Ethernet
Liczba portów: 8
Prędkość transmisji ethernetowej
10/100 Mb/s
Kluczowe cechy
Certyfikaty
ATEX strefa 2/22, cULus, IECEx, CCC
Connection technology Ethernet
8 × M12, 4-styk., kodowanie D
Liczba portów Ethernet
Liczba portów: 8
Stopień ochrony
IP65, IP67, IP69K
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Akcesoria
TBEN-LL-SE-U1